장치 선반, 당김형 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet용

주문 번호: DK 5501725

19˝ 조립 레벨 사이에 조립용

주문 번호:
DK 5501725
제품 설명
두 개의 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이, 19"(482.6mm) 장착 앵글 또는 19"(482.6mm) 장착 프레임에 장착하기 위한 용도.
장점
인클로저 전면에서 공구를 사용하지 않고 1인 조립할 수 있으며, 시간을 절약할 수 있음
자동 잠금형
충분히 확장가능
사용 영역
개별적인 레벨 간격에 맞추기 위해 깊이 조절 가능
재료
강판
표면 처리
베이스: 분사 도장
다단 전개식 슬라이딩 레일/설치 키트: 아연도금
색상
RAL 9005
제공 범위
장치 선반, 천공형
설치 키트가 있는 다단 전개식 슬라이딩 레일
조립 부품
부하량
100kg
치수
폭: 419 mm
깊이: 700 mm
적합한:
인클로저 유형: VX IT
TS IT
TE
레벨 간격
600 ‐ 900 mm
포장 단위
1 개
순 중량
10.184 kg
총 무게
10.72 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
40.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177679160
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Component shelf, WHD: 419x1 Ux700 mm, 100 kg, distance between levels: 600-900 mm, Pull-out, RAL 9005
문서화
Quick guide