액세서리

장치 선반용 부품

장치 선반용 부품

장치 선반용 부품

설치 부품 키트, 깊이 조절 가능 인치계 장치 선반용

일치 장치 선반용, L 형 마운팅 앵글 또는 19" 마운팅 프레임과 함께 사용, 2개의 482.6mm(19") 레벨 사이의 간격 치수로 무단 조절 가능

장치 선반용 부품

설치 부품 키트, 깊이 조절 가능 19" 장치 선반용

장치 선반 및 서랍용 설치 키트, 깊이 조절 가능

장치 선반용 부품

L형 조립 앵글용 어댑터 TS용

TS 네트워크 인클로저용, 장치 선반과 슬라이딩 레일을 L형 마운팅 앵글에 조립하기 위해 사용

장치 선반용 부품

다단 전개식 슬라이딩 레일 프레임 고정 장치 선반용, VX 인클로저 프레임에 장착용 및 기존 VX와 TS 적용 업그레이드용

기존 고정 볼트 또는 설치 레일(중하중 버전)을 다단 전개식 슬라이딩 레일로 교체하여 완전 확장하기 위한 고정 설치된 장치 선반의 추가 개조용

장치 선반용 부품

손잡이 당김형 선반 구성품용

장치 선반의 편리한 사용을 위한 손잡이.

장치 선반용 부품

고정 볼트 천공형 장치 선반용

구성품이 미끄러지지 않도록 고정하기 위해 사용, 볼트를 장치 선반 접촉면 세로 구멍에 조립하여 무단으로 조절하고 모든 장치에 알맞게 맞출 수 있습니다.

장치 선반용 부품

장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.

장치 선반용 부품

케이블 서포트 경첩 장착, 꺾임 방지 및 퀵브래킷 포함

중간부에 케이블이 꺽이지 않도록 배선하기 위한 이동식 체인 링크 포함, 퀵브래킷을 통해 양쪽에서 분리 가능