설치 부품 키트, 깊이 조절 가능 인치계 장치 선반용

품목 번호: DK 7063.860

일치 장치 선반용, L 형 마운팅 앵글 또는 19" 마운팅 프레임과 함께 사용, 2개의 482.6mm(19") 레벨 사이의 간격 치수로 무단 조절 가능

품목 번호:
DK 7063.860
제품 설명
L형 조립 앵글 또는 마운팅 프레임 19"과 결합하여 사용. 두 개의 482.6mm(19˝) 레벨 간의 간격을 자유롭게 조정 가능. 폭이 409mm인 모든 482.6mm(19˝) 장치 선반에 적합.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
1세트 = 조립 부품이 포함된 장착 앵글 2개.
부하량
50kg
길이
590: 790 mm
포장 단위
1 키트
순 중량
2.166 kg
총 무게
2.366 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261