- 주문 번호:
- DK 7063890
- 제품 설명
- L형 조립 앵글 또는 마운팅 프레임 19"과 결합하여 사용. 두 개의 482.6mm(19˝) 레벨 간의 간격을 자유롭게 조정 가능. 폭이 409mm인 모든 482.6mm(19˝) 장치 선반에 적합.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 1세트 = 조립 부품이 포함된 장착 앵글 2개.
- 부하량
- 100kg
- 길이
- 706.5: 1,006.5 mm
- 포장 단위
- 1 키트
- 순 중량
- 3.008 kg
- 총 무게
- 3.208 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261