- 품목 번호:
- DK 7051.000
- 제품 설명
- 고정 설치된 장치 선반도 추후에 간단하게 완전 당김형으로 개조할 수 있음. 이를 위해서는 기존의 체결 볼트나 장착 레일(중하중 버전)을 다단 전개식 슬라이딩 레일로 교체해야 함.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- Suitable for component shelf depth
- 300 mm
- 부하량
- 50kg
- 참고 사항
- 인클로저 깊이에 25mm 피치 패턴에 따라 설치해서 고정할 수 있음.
- 포장 단위
- 2 개
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261