다단 전개식 슬라이딩 레일 프레임 고정 장치 선반용, VX 인클로저 프레임에 장착용 및 기존 VX와 TS 적용 업그레이드용

주문 번호: DK 7061000

기존 고정 볼트 또는 설치 레일(중하중 버전)을 다단 전개식 슬라이딩 레일로 교체하여 완전 확장하기 위한 고정 설치된 장치 선반의 추가 개조용

주문 번호:
DK 7061000
제품 설명
고정 설치된 장치 선반도 추후에 간단하게 완전 당김형으로 개조할 수 있음. 이를 위해서는 기존의 체결 볼트나 장착 레일(중하중 버전)을 다단 전개식 슬라이딩 레일로 교체해야 함.
재료
강판
표면 처리
아연도금
Suitable for component shelf depth
400 mm
부하량
50kg
참고 사항
인클로저 깊이에 25mm 피치 패턴에 따라 설치해서 고정할 수 있음.
포장 단위
2 개
순 중량
1.37 kg
총 무게
1.569 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177123731
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Telescopic slides for component shelf, 50 kg, For D: 400 mm
문서화
사용 설명서