- 주문 번호:
- DK 7066000
- 제품 설명
- 고정 설치된 장치 선반도 추후에 간단하게 완전 당김형으로 개조할 수 있음. 이를 위해서는 기존의 체결 볼트나 장착 레일(중하중 버전)을 다단 전개식 슬라이딩 레일로 교체해야 함.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- Suitable for component shelf depth
- 600 mm
- 부하량
- 100kg
- 참고 사항
- 인클로저 깊이에 25mm 피치 패턴에 따라 설치해서 고정할 수 있음.
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3.47 kg
- 총 무게
- 3.66 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177123892
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
DK Telescopic slides for component shelf, 100 kg, For D: 600 mm