케이블 서포트 경첩 장착, 퀵 잠금장치 포함

주문 번호: DK 7163550

연결 케이블을 다단 전개식 당김장치가 있는 장치 선반에서 고정 지점까지 안전하게 배선하기 위한 용도, 퀵브래킷을 통해 양쪽에서 분리 가능

주문 번호:
DK 7163550
제품 설명
다단 전개식 당김장치가 있는 장치 선반에서 고정 지점까지 연결 케이블을 안전하게 정리하기 위한 용도. 고정 상태는 퀵 고정장치를 이용해 양쪽에서 해제 가능.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
참고 사항
장치 선반 최대 깊이 = 인클로저 깊이 - 100mm
적합한:
깊이: > 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.79 kg
총 무게
0.797 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable support, hinged, with clamp, For D: > 600 mm, Max. depth component shelf = depth rack-100 mm
문서화
사용 설명서