- 주문 번호:
- DK 7163560
- 제품 설명
- 다단 전개식 당김장치가 있는 장치 선반에서 고정 지점까지 연결 케이블을 안전하게 정리하기 위한 용도. 움직이는 체인 링크를 이용해서 중간부에서 꺾임 없이 케이블 라우팅 가능. 고정 상태는 퀵브래킷을 이용해서 양쪽에서 해제 가능.
- 재료
- 강판, 아연도금
중간부: 플라스틱
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 장치 선반 최대 깊이 = 인클로저 깊이 - 200mm
- 적합한:
- 깊이: ≤ 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.55 kg
- 총 무게
- 0.712 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
-
DK Cable support, kink-free, For D: ? 600 mm, Max. depth component shelf = depth rack-200 mm