고정 볼트 천공형 장치 선반용

주문 번호: DK 7115000

구성품이 미끄러지지 않도록 고정하기 위해 사용, 볼트를 장치 선반 접촉면 세로 구멍에 조립하여 무단으로 조절하고 모든 장치에 알맞게 맞출 수 있습니다.

주문 번호:
DK 7115000
제품 설명
구성품이 미끄러지지 않도록 하기 위한 용도. 볼트는 장치 선반 설치면의 긴 구멍으로 삽입해 돌려 고정합니다. 이를 통해 자유로운 조절이 가능하고 어떤 장치에도 맞출 수 있습니다.
재료
강철
표면 처리
크롬 도금처리
포장 단위
4 개
순 중량
0.16 kg
총 무게
0.192 kg
관세 번호
73181535
EAN
4028177124981
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Fastening bolts, For component shelves, Slotted