장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

주문 번호: TS 8612130

범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.

주문 번호:
TS 8612130
버전
외부 조립 레벨용
제품 설명
범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 스크루 포함
길이
240 mm
설치 옵션
수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프셋된 높이로 설치
수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용
TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정
조립 설명서
TP에 장착 시내부 설치용 레일이 필요함
적합한:
인클로저 유형: VX SE
TP
PC
IW
폭/깊이: 300 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.88 kg
총 무게
1.091 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
4.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177500327
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for outer mounting level: W/D: 300 mm, L: 240 mm
데이터 시트
상세 기술 내역