- 주문 번호:
- TS 8612180
- 버전
- 외부 조립 레벨용
- 제품 설명
- 범용 구조물 구성 또는 부분 조립용. 천공부에 간단히 걸고 고정하기만 하면 됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 스크루 포함
- 길이
- 740 mm
- 설치 옵션
- 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치: 내부 장착 레벨 전체에 걸쳐서 오프셋된 높이로 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
- 내부 설치용 레일을 통해 TP에: 폭으로, 내부 장착 레벨용
- TS, VX SE에 장치 선반용 설치 키트로서 간단하게 걸어서 고정
- 조립 설명서
- TP에 장착 시내부 설치용 레일이 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
폭/깊이: 800 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 3.18 kg
- 총 무게
- 3.34 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 12.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177212169
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm, for outer mounting level: W/D: 800 mm, L: 740 mm