설치 부품 키트, 깊이 조절 가능 19" 장치 선반용

주문 번호: DK 7063850

장치 선반 및 서랍용 설치 키트, 깊이 조절 가능

주문 번호:
DK 7063850
제품 설명
이 설치 키트는 19"(482.6mm) 장착 레벨 2개 사이의 간격에 따라 깊이에서 L형 장착 앵글이나 19"(482.6mm) 장착 프레임 사이에서 스크루로 체결됨.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
레벨 간격
550 ‐ 850 mm
설치 사이즈
Installation depth for components: 482.6 mm
구성품을 위한 설치 폭: 19"
포장 단위
2 개
순 중량
1.852 kg
총 무게
2.052 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177147614
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Installation kit, depth-variable, For 482.6 mm (19") component shelves, distance between levels: 550-850 mm
문서화
Info sheet