액세서리

EMC

전기, 자기 및 전자기 필드에 대한 표준 인클로저의 보호는 시스템 액세서리를 사용하여 더욱 향상할 수 있음. 케이블 인입 위치에서 가능한 한 직접적인 차폐형 케이블의 접촉 또는 최적의 등전위화를 통해 차폐 효과를 개선할 수 있음.

EMC

EMC 차폐 브래킷

별도의 도구 없이 신속한 조립: EMC 차폐 브래킷을 케이블 실드에 누르고 레일에 끼웁니다. 스프링을 통해 직경 변경을 모두 보정할 수 있습니다.

EMC

레일 EMC 차폐 브래킷 및 케이블 스트레인 릴리프용

당김 완화를 위해서나 삽입된 케이블에 EMC 접점을 만들기 위해 사용하는 콤비 레일.

EMC

EMC 분리 패널 실링

아연 도금된 분리 패널 사용 및 열반 결합된 EMC 인클로저의 최적의 연결을 위해 사용

EMC

EMC 글랜드 플레이트 VX용

최대 직경이 20mm인 차폐된 케이블용. 함께 조합되는 EMC 접점 및 케이블 고정 장치 덕분에 케이블 차폐와 글랜드 플레이트 사이에 낮은 저항의 접점을 만들 수 있음. 깊이가 400mm, 500mm, 600mm 및 800mm인 모든 인클로저용으로 표준 글랜드 플레이트와 결합해서 사용.

EMC

접점 절삭기

접지 납작 밴드용 접촉 위치를 EMC에 적합하게 준비할 수 있습니다.

EMC

EMC 열반 실링 TS용

인클로저 시스템에 열반 결합하기 위한 둘레 전체에 전도성 외피가 있는 실링

EMC

접점 페인트

코팅되지 않고 보호되지 않은 금속성 접촉 위치의 부식 방지

EMC

EMC 차폐 레일

부식 방지 처리 강 코일 재질, 75 mm² 단면적, 케이블 차폐 접촉용

EMC

EMC 접지 클램프

케이블 차폐 접촉을 위해 마운팅 플레이트의 작동 장비나 전기 소모장치에 직접 사용할 수 있습니다.

EMC

EMC 글랜드 플레이트

직경이 최대 20mm인 차폐된 케이블용으로 기본 글랜드 플레이트와 결합하여 사용