- 주문 번호:
- SZ 2388280
- 제품 설명
- 공구 없이 신속 조립: EMC 차폐 브래킷을 케이블 실드에 대고 누른 후 레일에 끼우면 됩니다. 직경을 변경해도 EMC 차폐 브래킷의 스프링을 통해 그 차이가 완전히 보정됩니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 차폐 직경(최소)
- 15 ‐ 28 mm
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.55 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177318267
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- 제품 설명
- SZ EMC shielding bracket, for cable diameter 15-28 mm
- 문서화
- Info sheet