- 주문 번호:
- SZ 2843160
- 버전
- 케이블 글랜드, 미터계
- 제품 설명
- 케이블 외피는 접촉 위치에서 절단하거나 인클로저 내부에서 완전히 제거할 수 있음. 인클로저의 케이블 차폐는 계속 유지됨. 함께 제공되는 조임 너트는 조일 때 자동으로 인클로저 도장 표면을 파고 들어가기 때문에 이를 통해 전도성 연결이 이루어짐.
- 재료
- 황동
실링: CR/NBR
- 표면 처리
- 니켈도금
- 참고 사항
- 최소 차폐 직경 = 케이블 직경에서 케이블 외피를 뺌
- 최소 케이블 직경
- 4.5 mm
- 최대 케이블 직경
- 10 mm
- 보호 등급 IP 69K
- IP 69K
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 68
- 차폐 직경(최소)
- 3 mm
- UL 50E에 준한 유형 등급
- Type 4X
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.15 kg
- 총 무게
- 0.157 kg
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177232808
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- 제품 설명
-
SZ EMC cable glands, metric, size: M16