EMC 케이블 글랜드

주문 번호: SZ 2843200

내장된 클램핑 박판은 안전한 당김과 케이블 보호 스트레인 릴리프를 보장함.

주문 번호:
SZ 2843200
버전
케이블 글랜드, 미터계
제품 설명
케이블 외피는 접촉 위치에서 절단하거나 인클로저 내부에서 완전히 제거할 수 있음. 인클로저의 케이블 차폐는 계속 유지됨. 함께 제공되는 조임 너트는 조일 때 자동으로 인클로저 도장 표면을 파고 들어가기 때문에 이를 통해 전도성 연결이 이루어짐.
재료
황동
실링: CR/NBR
표면 처리
니켈도금
참고 사항
최소 차폐 직경 = 케이블 직경에서 케이블 외피를 뺌
최소 케이블 직경
6 mm
최대 케이블 직경
12 mm
보호 등급 IP 69K
IP 69K
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 68
차폐 직경(최소)
5 mm
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 4
Type 4X
유형 12
유형 13
포장 단위
5 개
순 중량
0.17 kg
총 무게
0.2 kg
관세 번호
74198090
EAN
4028177247031
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
제품 설명
SZ EMC cable glands, metric, size: M20
인증
UR + C-UR (recognized)
VDE
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet