EMC 차폐 레일

주문 번호: PS 2413375

부식 방지 처리 강 코일 재질, 75 mm² 단면적, 케이블 차폐 접촉용

주문 번호:
PS 2413375
제품 설명
부식 방지 처리 강 코일 재질, 직경 75mm², 케이블 차폐 접촉용.
제공 범위
조립 부품
길이
375 mm
연결 개수
10
포장 단위
1 개
순 중량
0.31 kg
총 무게
0.313 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177022614
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
PS EMC shield bus, L: 375 mm
문서화
Info sheet