- 주문 번호:
- SZ 2367040
- 제품 설명
- 이 클램프는 케이블 차폐 접촉을 위해 전력 소비 장치나 마운팅 플레이트 위의 작동 장비에 바로 사용할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 사이즈
- 4 mm
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 조립 브래킷 1개
- 포장 단위
- 50 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.076 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177163249
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- 제품 설명
- SZ EMC earth clamps, size: 4 mm
- 문서화
- Info sheet