EMC 접지 클램프

주문 번호: SZ 2367080

케이블 차폐 접촉을 위해 마운팅 플레이트의 작동 장비나 전기 소모장치에 직접 사용할 수 있습니다.

주문 번호:
SZ 2367080
제품 설명
이 클램프는 케이블 차폐 접촉을 위해 전력 소비 장치나 마운팅 플레이트 위의 작동 장비에 바로 사용할 수 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
사이즈
8 mm
품목 번호 관련 참고 사항:
조립 브래킷 1개
포장 단위
50 개
순 중량
0.05 kg
총 무게
0.113 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177022218
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
제품 설명
SZ EMC earth clamps, size: 8 mm