EMC 분리 패널 실링

주문 번호: SZ 4348000

아연 도금된 분리 패널 사용 및 열반 결합된 EMC 인클로저의 최적의 연결을 위해 사용

주문 번호:
SZ 4348000
제품 설명
이 실링은 열반 결합된 EMC 인클로저 시스템과 아연도금 분리 패널이 사용되는 경우 최적의 접점을 만들어 줍니다.
재료
전도성 외피가 있는 PU 발포재
제공 범위
1롤
치수
폭: 12.7 mm
높이: 12.7 mm
길이: 5.3 m
포장 단위
1 개
순 중량
0.18 kg
총 무게
0.182 kg
관세 번호
40081100
EAN
4028177099418
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SZ Divider panel seal, L: 5300 mm