EMC 글랜드 플레이트

주문 번호: TS 8800620

직경이 최대 20mm인 차폐된 케이블용으로 기본 글랜드 플레이트와 결합하여 사용

주문 번호:
TS 8800620
제품 설명
최대 직경이 20mm인 차폐된 케이블용. 함께 조합되는 EMC 접점 및 케이블 고정 장치 덕분에 케이블 차폐와 글랜드 플레이트 사이에 낮은 저항의 접점을 만들 수 있음. 깊이가 400mm, 500mm, 600mm 및 800mm인 모든 인클로저용으로 표준 글랜드 플레이트와 결합해서 사용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
T-머리 펀칭이 있는 케이블 관리 레일
슬라이딩 글랜드 플레이트 1개
EMC 실링 2개
품목 번호 관련 참고 사항:
인클로저의 절반 부분만 해당
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: = 1,200 mm
참고 사항
규격에 준한 IP 보호 등급 유지 불가
포장 단위
1 개
순 중량
1.825 kg
총 무게
2.025 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177214910
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS EMC gland plate, W: 1200 mm
문서화
Info sheet
사용 설명서