- 주문 번호:
- TS 8800680
- 제품 설명
- 최대 직경이 20mm인 차폐된 케이블용. 함께 조합되는 EMC 접점 및 케이블 고정 장치 덕분에 케이블 차폐와 글랜드 플레이트 사이에 낮은 저항의 접점을 만들 수 있음. 깊이가 400mm, 500mm, 600mm 및 800mm인 모든 인클로저용으로 표준 글랜드 플레이트와 결합해서 사용.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- T-머리 펀칭이 있는 케이블 관리 레일
슬라이딩 글랜드 플레이트 1개
EMC 실링 2개 - 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 800 mm - 참고 사항
- 규격에 준한 IP 보호 등급 유지 불가
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.4 kg
- 총 무게
- 2.554 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177214897
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- TS EMC gland plate, W: 800 mm