EMC 글랜드 플레이트 VX용

주문 번호: VX 8618823

최대 직경이 20mm인 차폐된 케이블용. 함께 조합되는 EMC 접점 및 케이블 고정 장치 덕분에 케이블 차폐와 글랜드 플레이트 사이에 낮은 저항의 접점을 만들 수 있음. 깊이가 400mm, 500mm, 600mm 및 800mm인 모든 인클로저용으로 표준 글랜드 플레이트와 결합해서 사용.

주문 번호:
VX 8618823
제품 설명
최대 직경이 20mm인 차폐된 케이블용. EMC 접점 및 케이블 고정 기능이 결합되어 케이블 차폐와 글랜드 플레이트 사이에 저항이 낮은 접점을 제공합니다. 깊이가 400mm, 500mm, 600mm 및 800mm인 모든 인클로저용으로 표준 글랜드 플레이트와 결합해서 사용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
T-머리 천공이 있는 글랜드 플레이트 1개
슬라이딩 글랜드 플레이트 1개
EMC 실링 2개
품목 번호 관련 참고 사항:
인클로저의 절반 부분만 해당
적합한:
인클로저 유형: VX
폭: = 1,200 mm
참고 사항
규격에 준한 IP 보호 등급 유지 불가
포장 단위
1 개
순 중량
2 kg
총 무게
2.14 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177929876
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX EMC 글랜드 플레이트, 폭: 1200mm
문서화
Info sheet