- 주문 번호:
- TS 8613640
- 제품 설명
- 리탈 TS 8 인클로저 8806.500는 100mm 높이에 적합한 강판 베이스/주추와 함께 이미 기본 버전에서 지진대 1, 2, 3에 대한 Telcordia GR-63-CORE의 요구사항을 충족함. 빈 인클로저에 대한 인증은 가능하지 않기 때문에 이 버전은 사용자의 자체 설비에 따른 다양한 대입이 감안되어야 함. 지진대 4의 경우 간편 손잡이 및 지진 베이스/주추와 함께 지진 키트를 사용하여 TS 8에 장착할 수 있음.
- 사용 영역
- 벨코어에 따른 지진대 4 충족함
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 측면 버팀심 2개, 하단
뼈대 버팀심 각 2개당, 측면
연결 마디 보강 플레이트 8개
속판 고정 브래킷 및 보강재(고정용 부품 포함)
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 납기 문의 요망
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
폭: = 600 mm
높이: = 2,000 mm
깊이: = 400 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 22.515 kg
- 총 무게
- 23.7 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177562127
- ECLASS 8.0
- 27189261