지진용 키트 TS용

주문 번호: TS 8613660

열반 시스템 TS 8 장착용 지진 키트

주문 번호:
TS 8613660
제품 설명
리탈 TS 8 인클로저 8806.500는 100mm 높이에 적합한 강판 베이스/주추와 함께 이미 기본 버전에서 지진대 1, 2, 3에 대한 Telcordia GR-63-CORE의 요구사항을 충족함. 빈 인클로저에 대한 인증은 가능하지 않기 때문에 이 버전은 사용자의 자체 설비에 따른 다양한 대입이 감안되어야 함. 지진대 4의 경우 간편 손잡이 및 지진 베이스/주추와 함께 지진 키트를 사용하여 TS 8에 장착할 수 있음.
사용 영역
벨코어에 따른 지진대 4 충족함
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
측면 버팀심 2개, 하단
뼈대 버팀심 각 2개당, 측면
연결 마디 보강 플레이트 8개
속판 고정 브래킷 및 보강재(고정용 부품 포함)
품목 번호 관련 참고 사항:
납기 문의 요망
적합한:
인클로저 유형: TS 8
폭: = 600 mm
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
22.515 kg
총 무게
23.7 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177562110
ECLASS 8.0
27189261
문서화
사용 설명서
White Paper