지진용 베이스 VX, TS용

주문 번호: TS 8601860

지반에서 지진용 버전과 함께 인클로저를 안정적으로 고정하기 위한 용도. 외부에서 지반에 안정적으로 연결하기 위한 외측 미터계 나사산 M10.

주문 번호:
TS 8601860
제품 설명
지반에서 지진용 버전과 함께 인클로저를 안정적으로 고정하기 위한 용도. 외부에서 지반에 안정적으로 연결하기 위한 외측 미터계 나사산 M10.
재료
코너 피스: 강판 5mm
트림패널: 강판 2mm
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7022
제공 범위
일체형 베이스/주추 장착됨
코너 피스 4개
깊이 버팀대 2개
전/후면 트림패널 2개
조립 부품
참고 사항
간편 손잡이 및 지진 키트와 함께 Telcordia GR-63-Core에 준하는 지진대 4를 충족함.
치수
높이: 100 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
폭: = 800 mm
깊이: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
15.06 kg
총 무게
15.87 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
60.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177413597
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
TS Earthquake base/plinth for TS, H: 100 mm, for WD: 800x600 mm
문서화
White Paper
사용 설명서