- 주문 번호:
- VX 8618600
- 제품 설명
- VX 열반 인클로저 시스템의 업그레이드를 위한 지진용 키트.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 참고 사항
- 대형 인클로저 VX 8806.000은 측면 패널, 지진 키트, 지진 베이스/주추 및 간편 손잡이를 포함하여 장착 플레이트에서 500kg 무게의 설치 부품과 함께 테스트 되었으며, Telcordia GR-63-CORE Zone 4에 준하는 요건을 충족함.
- 적합한:
- 폭: = 800 mm
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 20.4 kg
- 총 무게
- 21.38 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- VX 지진용 키트, 적합한 폭/높이/깊이: 800x2000x600mm
- 문서화
- White Paper
- 사용 설명서