접지 접지 스트랩 및 조립 부품 다양한 단면과 조립 부품의 접지 스트랩은 모든 인클로저 구성품이 보호 회로에 통합되도록 안전한 접촉 및 접지 연결을 제공하는 데 사용되어 모든 인클로저 구성품이 보호 회로에 통합되도록 합니다. 접지 스트랩 및 조립 부품 조립 부품 글랜드 플레이트용 글랜드 플레이트에 접지 스트랩과 접지 납작 밴드를 고정하기 위해 사용 제품으로 이동 접지 스트랩 및 조립 부품 조립 부품 접지 스트랩과 접지 납작 밴드용 접지 밴드와 접지 스트랩을 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 접지 스트랩 및 조립 부품 접촉 와셔 톱니 모양, 도체 안전 연결 제품으로 이동 접지 스트랩 및 조립 부품 접지 납작 밴드 아연 도금 구리, 압출성형 접촉 고리로 다양한 길이와 단면적에 사용, 높은 주파수에서 생기는 전류 범위 억제, 유연한 연결 방법 제품으로 이동 접지 스트랩 및 조립 부품 접지 스트랩 문제 없는 연결을 위한 안전한 접지 연결 구성을 위해 사용: 접지 스크류에 맞는 M6 및 M8의 링 단자 포함, 길이에 최적으로 맞고 조립 완료됨 제품으로 이동