- 주문 번호:
- SZ 2567.000
- 제품 설명
- 완벽하게 연결되는 안전한 접지 연결을 위해 구성.
- 장점
- 접지 스크루에 맞는 M6 및 M8 링 단자 포함
- 길이가 적절하고 바로 조립 가능
- 단면적
- 4 mm²
- 연결부
- M8 – M8
- 설치 옵션
- AX 연결 옵션: M8 도어/커버, M8 하우징, M8 장착 플레이트
- VX 연결 옵션: M8 도어/커버, M8 인클로저, M8 장착 플레이트, M8 측면 패널, M8 글랜드 플레이트
- 참고 사항
- 해당 캐비닛 또는 인클로저 시스템의 설치 설명서나 보호 도체 브로슈어를 참고하십시오.
- 치수
- 길이: 300 mm
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.08 kg
- 총 무게
- 0.092 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177027930
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- 제품 설명
- SZ Earth strap, connection: M8-M8, for diameter 4 mm², L: 300 mm