접지 스트랩

주문 번호: SZ 2568000

문제 없는 연결을 위한 안전한 접지 연결 구성을 위해 사용: 접지 스크류에 맞는 M6 및 M8의 링 단자 포함, 길이에 최적으로 맞고 조립 완료됨

주문 번호:
SZ 2568000
제품 설명
완벽하게 연결되는 안전한 접지 연결을 위해 구성.
장점
접지 스크루에 맞는 M6 및 M8 링 단자 포함
길이가 적절하고 바로 조립 가능
단면적
16 mm²
연결부
M8 – M8
설치 옵션
AX 연결 옵션: M8 도어/커버, M8 하우징, M8 장착 플레이트
VX 연결 옵션: M8 도어/커버, M8 인클로저, M8 장착 플레이트, M8 측면 패널, M8 글랜드 플레이트
참고 사항
해당 캐비닛 또는 인클로저 시스템의 설치 설명서나 보호 도체 브로슈어를 참고하십시오.
치수
길이: 300 mm
포장 단위
5 개
순 중량
0.27 kg
총 무게
0.275 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177027954
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
제품 설명
SZ Earth strap, connection: M8-M8, for diameter 16 mm², L: 300 mm