접지 납작 밴드

주문 번호: SZ 2412.316

아연 도금 구리, 압출성형 접촉 고리로 다양한 길이와 단면적에 사용, 높은 주파수에서 생기는 전류 범위 억제, 유연한 연결 방법

주문 번호:
SZ 2412.316
제품 설명
주석도금 구리 , 다양한 길이와 단면의 압출성형 접촉 고리 포함. 매우 다양하고 유연한 연결이 가능한 이 접지 납작 밴드는 고주파수에서 생기는 전류 변위를 억제하는 역할을 함.
단면적
16 mm²
연결부
M8 – M8
참고 사항
해당 캐비닛 또는 인클로저 시스템의 설치 설명서나 보호 도체 브로슈어를 참고하십시오.
치수
길이: 300 mm
포장 단위
10 개
순 중량
0.42 kg
총 무게
0.52 kg
관세 번호
74198010
EAN
4028177022591
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
제품 설명
SZ Earthing strap, size: M8, for diameter 16 mm²
인증
UL + C-UL (listed)