조립 부품 접지 스트랩과 접지 납작 밴드용

주문 번호: SZ 2559000

접지 밴드와 접지 스트랩을 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2559000
제품 설명
접지 밴드와 접지 스트랩을 고정하기 위한 용도.
설치 옵션
수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치
수평 TS 인클로저 섹션에 설치
수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에
장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에
PS 레일 시스템에
글랜드 플레이트
참고 사항
수평 TS, SE 인클로저 섹션에 장착하기 위해 캡티브 너트 또는 쓰레디드 블록이 필요함
치수
나사: M8
포장 단위
10 개
순 중량
0.24 kg
총 무게
0.297 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177027770
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Assembly parts for system punchings, size: M8
문서화
Info sheet