- 주문 번호:
- SZ 2570000
- 제품 설명
- 접지 밴드와 접지 스트랩을 고정하기 위한 용도.
- 설치 옵션
- 수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에
- 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에
- PS 레일 시스템에
- 글랜드 플레이트
- 참고 사항
- 수평 TS, SE 인클로저 섹션에 장착하기 위해 캡티브 너트 또는 쓰레디드 블록이 필요함
- 치수
- 나사: M6
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.1 kg
- 총 무게
- 0.13 kg
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177027992
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Assembly parts for system punchings, size: M6