- 주문 번호:
- SZ 2335000
- 제품 설명
- 톱니형 접촉 와셔를 사용하면 안전한 도체 연결이 가능함.
- 장점
- 올바르게 조립할 경우 접촉 와셔과 금속 사이에 전도성 연결이 생성됨
- 색상의 수동 제거가 제외되므로 시간 절약
- 표면 처리
- 아연도금
- 적합한 나사
- M8
- 포장 단위
- 100 개
- 순 중량
- 0.1 kg
- 총 무게
- 0.166 kg
- 관세 번호
- 73182200
- EAN
- 4028177021518
- ETIM 9
- EC000098
- ETIM 8
- EC000098
- ECLASS 8.0
- 23090101
- 제품 설명
- SZ Contact washer, size: M8
- 문서화
- Info sheet