접지 접지 키트 인클로저 및 하우징 접지용 전체 접지 세트 접지 키트 등전위 본딩 세트 VX IT용 접지/등전위화 네트워크에 인클로저 프레임을 쉽게 연결하기 위한 0.3m 길이의 접지 도선이 있는 중앙 접지점(RBC 연결점). 제품으로 이동 접지 키트 접지/등전위화(potential equalisation) 확장 세트 기존 접지 및 등전위 본딩 세트를 추가하여 등전위 본딩에 추가 확장 요소를 통합하기 위한 용도. 인클로저 프레임과 확장 구성요소를 효과적으로 결합하기 위한 용도. 접지 도체는 커넥터와 바로 연결할 수 있으며, 알맞게 절단되어 있음. 제품으로 이동 접지 키트 접지 키트 일체 TE용 모든 인클로저 부품을 VDE에 따라 시스템에 맞춰 인클로저 프레임에 접지하기 위한 용도. 접지 도체는 커넥터와 연결되도록 조립되어 있으며 알맞게 절단되어 있음. 제품으로 이동 접지 키트 등전위 본딩 세트 플러스 버전 VX IT용 향상된 EMC를 위한 용도. 제품으로 이동 접지 키트 확장용 키트 수직 어스 레일용 별 모양 접지를 수직 등전위화 레일에 시스템에 맞게 확장하기 위한 용도 제품으로 이동 접지 키트 접지 키트 QuickBox용 모든 평면 구성품의 접지를 위한 적합한 길이의 접지 도선 포함, 커버의 접지 스트랩은 신속하게 뺄 수 있고 도어가 열렸을 때 접근할 수 있는 현장 조립용 커넥터입니다. 제품으로 이동 접지 키트 접지 키트 KL용 커버 접지에 필요한 모든 스크류, 너트, 접촉 와셔, 접지 스트랩으로 구성됨, 길이 250mm, 단면적 4mm² 제품으로 이동 접지 키트 어스 레일, 수직 VX, VX IT용 함께 제공되는 접지 도체를 이용하여 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지할 수 있습니다. 접지 단자는 다양하게 조절 가능하며 레일의 전류 용량은 약 200A입니다. 제품으로 이동 접지 키트 접지 키트, 사전 조립 상태 TS IT용 네트워크 인클로저의 등전위화 레일에 사전 조립된 접지 도선과 함께 별 모양 접지를 통합하기 위해 사용 제품으로 이동 접지 키트 접지 키트 벽면 장착 인클로저 AX용, 3분할형 제품으로 이동