등전위 본딩 세트 VX IT용

주문 번호: DK 5302027

접지/등전위화 네트워크에 인클로저 프레임을 쉽게 연결하기 위한 0.3m 길이의 접지 도선이 있는 중앙 접지점(RBC 연결점).

주문 번호:
DK 5302027
제품 설명
접지/등전위 본딩 네트워크에 인클로저를 쉽게 연결하기 위한 인클로저 프레임의 중앙 접지점(RBC 연결점).
사용 영역
설치된 모든 구성요소 간에 하나의 중앙 등전위 본딩을 만들거나 DIN EN 50 310에 따라 기존의 기능 접지를 보장하기 위한 용도
작동 원리
결합식 장착을 통해 또는 별도의 접지 스트랩을 사용하여 모든 설치 구성요소를 동일한 전위로 연결하는 것과 함께 중앙 접지점인 인클로저 프레임과 모든 인클로저 패널 결합
제공 범위
접지 스트랩 7개(4mm²), UL Style 1015 AWG 12, 도어 및 옵션 측면 패널용
중앙 접지 지점
조립 부품
참고 사항
전기 기술자가 최종 사용 용도를 고려하여 위험 평가를 수행했고 추가적인 위험 가능성이 확인되지 않은 경우 보호 접지를 실행하기 위한 조치가 필요하지 않음
포장 단위
1 개
순 중량
0.26 kg
총 무게
0.265 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177955332
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
제품 설명
Potential equalisation kit for VX IT, to establish seamless central potential equalisation between all installed components and/or to ensure functional earthing in accordance with DIN EN 50 310
문서화
Info sheet