- 주문 번호:
- VX 5302028
- 제품 설명
- 향상된 EMC를 위한 용도.
- 장점
- 중앙 집결 지점인 프레임 구조를 통해 중앙, 수직 등전위 본딩 레일(RBB)에 접지 스트랩을 통한 모든 인클로저 구성요소의 연결
- 사용 영역
- 연속적 등전위 본딩 및 기능적 접지 보장
- 고주파 간섭에 대해 DIN EN 50 310에 따른 개선된 보호 작용
- 이 세트는 간섭 방사에 대한 향상된 차폐 기능을 지원하기 위해 폐쇄형 강판 도어와 결합하도록 설계되었음.
- 작동 원리
- 등전위 본딩을 위한 연결점이 있는 경우 모든 하우징측 확장 장치 및 설치 구성요소의 중앙 등전위 본딩을 위한 등전위 본딩 레일
- 제공 범위
- 접지 스트랩 6개(M8), 강판 도어용 16mm², 측면 패널, 등전위 본딩 레일
등전위 본딩 레일, 길이 1545mm, 높이 1800 ~ 2000mm용
조립 부품
- 조립 설명서
- 설치 구성요소와 등전위 본딩 레일 사이의 특수 연결 케이블은 사용자측에서 구비해야 함
- 참고 사항
- 전기 기술자가 최종 사용 용도를 고려하여 위험 평가를 수행했고 추가적인 위험 가능성이 확인되지 않은 경우 보호 접지를 실행하기 위한 조치가 필요하지 않음
- 인클로저의 차폐 효과를 높이기 위해 전면부 폐쇄형 강판 도어(구성으로서만), 폐쇄형 루프 플레이트, 나사 체결식 측면 패널, 폐쇄형 바닥이 있는 등 IP 인클로저 버전과 마찬가지로 모든 면이 폐쇄된 인클로저를 사용한다고 가정함
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.7 kg
- 총 무게
- 1.9 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 제품 설명
-
VX IT용 등전위 본딩 세트 Plus, 향상된 EMC를 위한 용도. 등전위 본딩을 위한 연결점이 있는 경우 모든 하우징측 확장 장치 및 설치 구성요소의 중앙 등전위 본딩을 위한 등전위 본딩 레일, 접지 스트랩 6개(M8), 강판 도어용 16mm², 측면 패널, 등전위 본딩 레일 등전위 본딩 레일, 길이 1545mm, 높이 1800 ~ 2000mm용, 조립 부품, 인증: UL