접지/등전위화(potential equalisation) 확장 세트

주문 번호: DK 7829150

기존 접지 및 등전위 본딩 세트를 추가하여 등전위 본딩에 추가 확장 요소를 통합하기 위한 용도. 인클로저 프레임과 확장 구성요소를 효과적으로 결합하기 위한 용도. 접지 도체는 커넥터와 바로 연결할 수 있으며, 알맞게 절단되어 있음.

주문 번호:
DK 7829150
제품 설명
기존 접지 및 등전위 본딩 세트를 추가하여 등전위 본딩에 추가 확장 요소를 통합하기 위한 용도. 인클로저 프레임과 확장 구성요소를 효과적으로 결합하기 위한 용도. 접지 도체는 커넥터와 바로 연결할 수 있으며, 알맞게 절단되어 있음.
사용 영역
기존 접지/등전위화(potential equalisation) 세트 확장을 위한 용도
제공 범위
8개 접지 스트랩, UL Style 1015 AWG 12
연결 액세서리 포함
포장 단위
1 개
순 중량
0.2 kg
총 무게
0.238 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177302570
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
제품 설명
DK Earthing extension kit for TS IT, 8 earth straps, UL Style 1015 AWG 12
문서화
Info sheet
사용 설명서