- 주문 번호:
- TE 7000675
- 제품 설명
- 모든 인클로저 부품을 VDE에 따라 시스템에 맞춰 인클로저 프레임에 접지하기 위한 용도. 접지 도체는 커넥터와 연결되도록 조립되어 있으며 알맞게 절단되어 있음.
- 제공 범위
- 접지 스트랩 4개, 300mm
접지 스트랩 4개, 350mm
조립 부품 - 참고 사항
- 전기 기술자가 최종 사용 용도를 고려하여 위험 평가를 수행했고 추가적인 위험 가능성이 확인되지 않은 경우 보호 접지를 실행하기 위한 조치가 필요하지 않음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.2 kg
- 총 무게
- 0.205 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 제품 설명
- TE Complete earthing kit, For TE, Ø 4 mm², Imax. 40 A
- 문서화
- Quick guide