접지 키트, 사전 조립 상태 TS IT용

주문 번호: DK 7829100

네트워크 인클로저의 등전위화 레일에 사전 조립된 접지 도선과 함께 별 모양 접지를 통합하기 위해 사용

주문 번호:
DK 7829100
제품 설명
별 모양 접지용. 등전위화 레일에 사전 조립되어 있는 접지 도선을 이용하면 별 모양 접지를 네트워크 인클로저에 쉽게 통합할 수 있음.
제공 범위
DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 E-Cu 57로 구성된 어스 레일
접지 도선 6mm² 16개
절연재 2개
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS IT
폭: = 800 mm
높이: = 2,000 mm
깊이: ≤ 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.699 kg
총 무게
1.899 kg
관세 번호
74198090
EAN
4028177235274
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
DK-TS Earthing kit, pre-assembled, For WHD: 800x2000x ? 800 mm, For TS, TS IT