- 주문 번호:
- DK 7829110
- 제품 설명
- 별 모양 접지용. 등전위화 레일에 사전 조립되어 있는 접지 도선을 이용하면 별 모양 접지를 네트워크 인클로저에 쉽게 통합할 수 있음.
- 제공 범위
- DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 E-Cu 57로 구성된 어스 레일
접지 도선 6mm² 16개
절연재 2개
조립 부품 - 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
폭: = 800 mm
높이: = 2,200 mm
깊이: ≥ 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.819 kg
- 총 무게
- 2.019 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 제품 설명
- DK-TS Earthing kit, pre-assembled, For WHD: 800x2200x ? 800 mm, For TS, TS IT