- 주문 번호:
- DK 7543.000
- 제품 설명
- 배선 인클로저의 25mm DIN 피치 패턴이나 19"(482.6mm) 장착 앵글에 손쉽게 조립할 수 있음. 함께 제공되는 접지 도체를 이용하면 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지시킬 수 있음. 접지 단자들은 다양하게 조절 가능함. 레일의 전류 용량 약 200A.
- 제공 범위
- DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 E-Cu 57로 구성된 15 x 5mm 어스 레일
null
15개의 접지 도선 6mm², L = 500mm
조립 부품
- 치수
- 길이: 945 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX IT
TS
높이: 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.581 kg
- 총 무게
- 1.8 kg
- 구리 함랑(kg/개)
- 0.61
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177131835
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 제품 설명
-
DK 접지 레일, 수직, L: 945mm, 높이 1200mm용, 접지선: 15x 6mm², L: 500mm, 도체 연결 클램프: 16x 2.5-16mm²