어스 레일, 수직 VX, VX IT용

주문 번호: DK 7547.000

함께 제공되는 접지 도체를 이용하여 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지할 수 있습니다. 접지 단자는 다양하게 조절 가능하며 레일의 전류 용량은 약 200A입니다.

주문 번호:
DK 7547.000
제품 설명
배선 인클로저의 25mm DIN 피치 패턴이나 19"(482.6mm) 장착 앵글에 손쉽게 조립할 수 있음. 함께 제공되는 접지 도체를 이용하면 패치 패널의 케이블 클램프 스트랩을 별 모양으로 접지시킬 수 있음. 접지 단자들은 다양하게 조절 가능함. 레일의 전류 용량 약 200A.
제공 범위
DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 E-Cu 57로 구성된 15 x 5mm 어스 레일
null
15개의 접지 도선 6mm², L = 500mm
조립 부품
치수
길이: 1,745 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
VX IT
TS
높이: 2,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.4 kg
총 무게
2.62 kg
구리 함랑(kg/개)
1.14
관세 번호
74198090
EAN
4028177131910
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
DK 접지 레일, 수직, L: 1745mm, 접지선: 15x 6mm², L: 500mm, 도체 연결 클램프: 16x 2.5-16mm²
문서화
Info sheet