확장용 키트 수직 어스 레일용

주문 번호: DK 7549000

별 모양 접지를 수직 등전위화 레일에 시스템에 맞게 확장하기 위한 용도

주문 번호:
DK 7549000
제품 설명
별 모양 접지를 수직 등전위화 레일 시스템에 맞게 확장하기 위한 용도.
제공 범위
접지 도선 6mm², L = 500mm
사전 조립, 링 터미널과 선 끝 페룰 있음
2.5 ~ 16mm² 도체 연결 클램프
조립 부품
포장 단위
10 개
순 중량
0.58 kg
총 무게
0.687 kg
관세 번호
74198090
EAN
4028177187320
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
제품 설명
DK 접지 레일용 확장 키트, 수직 등전위 본딩 레일 시스템에 접지. 접지 케이블: 6mm², 링 단자와 페룰이 사전 조립됨, L: 500mm, 접지 단자 2.5 - 16mm²