- 주문 번호:
- SZ 2364000
- 사용 영역
- 단자 클램프 최대 6mm²(극세 와이어 도체)
- 단자 클램프 최대 10mm²(싱글 와이어 또는 멀티 와이어 도체)
- 최대 35mm²의 메인 단자 클램프
- 재료
- PE 버스바: 구리
연결 클램프, 고리, 나사: 강 - 제공 범위
- PE 버스바
스크루 42개(사전 조립 상태) - 치수
- 길이: 699 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.617 kg
- 관세 번호
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 제품 설명
- SZ PE busbar, L: 699 mm