어스 레일 AX, VX, VX IT, TS, TS IT용

주문 번호: DK 7113000

등전위화 레일, 전류 용량 약 200A

주문 번호:
DK 7113000
제공 범위
DIN EN 12 163, DIN EN 13 601에 기반한 E-Cu 57로 구성된 15 x 5mm 어스 레일
M5 스크류가 있는 연결 지점 20개
25mm² 접지 연결부 2개
절연재 2개
조립 부품
치수
폭: 15 mm
높이: 5 mm
길이: 450 mm
적합한:
인클로저 유형: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
폭: > 600 mm
깊이: > 600 mm
폭/깊이: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.402 kg
총 무게
0.436 kg
관세 번호
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
제품 설명
DK 접지 레일, 수평, 길이: 450mm, W/D: >600mm
설명
제조사 인증
문서화
Info sheet