- 주문 번호:
- DK 7752950
- 제품 설명
- 인클로저 유지 보수 또는 개조 작업 시 높은 전위차가 생겨서 위험할 수 있습니다. 민감한 전자 구성품들을 보호하기 위해 이 규격 연결점(누름 버튼)을 통해 등전위화를 생성합니다. 이 연결점을 2개의 스크류로 인클로저 프레임에 결합하면 바로 전도성을 지니게 됩니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.032 kg
- 총 무게
- 0.035 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- DK ESD connection point