접지

PE-PEN 버스바 시스템

PE/PEN 버스바 시스템

PE-PEN 버스바 시스템

PE/PEN 버스바 E-Cu VX용

DIN EN 13 601에 준함. 통합된 천공이 있음.

PE-PEN 버스바 시스템

PE/PEN 앵글 브래킷 VX용

30 x 5, 30 x 10, 40 x 10, 80 x 10mm PE/PEN 버스바를 고정하기 위한 용도.

PE-PEN 버스바 시스템

열반 철판 E-Cu

버스바, 콤비 앵글, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.

PE-PEN 버스바 시스템

버스바 홀더 중성선

1핀 중성선이나 PEN 선의 구성용.

PE-PEN 버스바 시스템

스크류 너트 M12

버스바 드릴링홀용 널링 링 있는 자가 정지식 너트

PE-PEN 버스바 시스템

PE/PEN-콤비 브래킷 E-Cu PE/PEN-결합용

버스바, 콤비 앵글, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.