버스바 홀더 중성선

주문 번호: SV 9686300

1핀 중성선이나 PEN 선의 구성용.

주문 번호:
SV 9686300
제품 설명
1극 중성선이나 PEN 도체 장착용. 버스바 홀더는 인클로저 섹션에 고정됨.
재료
폴리아미드
UL 94-HB에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 9005와 유사
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
위상에 따라 최대 4개의 버스바(도체 가닥) 사용이 가능함
포장 단위
2 개
순 중량
0.39 kg
총 무게
0.421 kg
관세 번호
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
제품 설명
SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)
문서화
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서